Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kód objendávky: 929003795102
Úplný objednací kód: 872016930966100

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 198.1 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003795102 cs_CZ pdf 643.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003795102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB