Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003597002
Úplný objednací kód: 872016916323200

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003597002 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 157.4 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003597002 cs_CZ pdf 641.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003597002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003597002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 IES 6.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-865-T5-929003597002 pdf 600.3 kB