Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kód objendávky: 929002352502
Úplný objednací kód: 871869974961300

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002352502 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 163.2 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002352502 cs_CZ pdf 638.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002352502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002352502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB