Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Sklo, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004356902
Úplný objednací kód: 872110313921400

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004356902 cs_CZ pdf 911.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004356902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB