Česká republika - Čeština

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002021602
Úplný objednací kód: 871869964689900

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    60 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere

Stahování

Řada

Produkt