Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 631.3 kB
Instalační pokyny pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021402_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021402_EU ZIP
Popis výrobku
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc