Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 635.1 kB
Instalační pokyny pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002446402_EU ZIP
Product-Diagrams-929002446402_EU ZIP
Popis výrobku
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K FailureRate