Česká republika - Čeština

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Popis výrobku

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kód objendávky: 26612400
Úplný objednací kód: 871951426612400

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 249.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002446302 cs_CZ pdf 634.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002446302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB