Česká republika - Čeština

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S

Popis výrobku

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kód objendávky: 26608700
Úplný objednací kód: 871951426608700

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002446002 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 249.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002446002 cs_CZ pdf 629.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002446002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002446002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB