Česká republika - Čeština

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Popis výrobku

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kód objendávky: 26606300
Úplný objednací kód: 871951426606300

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002445802 pdf 68.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002445802 cs_CZ pdf 634.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002445802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002445802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB