Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003775302
Úplný objednací kód: 872016929564300

Specifikace

  • Patice krytky
    G5
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003775302 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 197.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003775302 cs_CZ pdf 829.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003775302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003775302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB