Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003774902
Úplný objednací kód: 872016929556800

Specifikace

  • Patice krytky
    G5
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774902 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.8 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003774902 cs_CZ pdf 642.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003774902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003774902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 ies 21.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB