Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 930.3 kB
Instalační pokyny pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004320602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004320602_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 24.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram