Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003577532
Úplný objednací kód: 871951448646100

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 270.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003577532 cs_CZ pdf 817.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003577532_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003577532_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB