Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003577402
Úplný objednací kód: 871951448644700

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003577402 pdf 67.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003577402 cs_CZ pdf 811.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003577402_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003577402_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 IES 16.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB