Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003519862
Úplný objednací kód: 871951444809400

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003519802 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 273.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003519862 cs_CZ pdf 810.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003519862_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003519862_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL IES 21.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB