Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003519802
Úplný objednací kód: 871951444809400

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003519802 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 273.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003519802 cs_CZ pdf 807.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003519802_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003519802_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 IES 21.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB