Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003022202
Úplný objednací kód: 871951432533300

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003022202 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 274.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003022202 cs_CZ pdf 802.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003022202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003022202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB