Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 154 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003648202
Úplný objednací kód: 872016919998900

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003648202 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 234.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003648202 cs_CZ pdf 813.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003648202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003648202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 21.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB