Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002372902
Úplný objednací kód: 871951434667300

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002372902 cs_CZ pdf 787.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002372902_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002372902_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G IES 3.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB