Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Popis výrobku

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003702502
Úplný objednací kód: 872016925404600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003702502 pdf 68.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 204.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003702502 cs_CZ pdf 594.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003702502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003702502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB