Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 h

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Popis výrobku

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 25000 h, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003011702
Úplný objednací kód: 871951432501200

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003011702 pdf 68.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 186.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003011702 cs_CZ pdf 570.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003011702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003011702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G IES 2.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT10.5-100W-E27--927A60-FR-G-929003011702 pdf 612.9 kB