K dispozici pouze v obchodě
Oblíbená stahování
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Kód objendávky:
34710600
Úplný objednací kód:
871951434710600