Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 34677200
Úplný objednací kód: 871951434677200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001387992 cs_CZ pdf 320.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001387992_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB