Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001323592
Úplný objednací kód: 871951437751600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001323557 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001323592 cs_CZ pdf 300.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001323592_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB