Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Popis výrobku

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003057902
Úplný objednací kód: 871951434788500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2.5 years

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003057902 cs_CZ pdf 594.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003057902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB