Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Popis výrobku

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001383631
Úplný objednací kód: 871869978269600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001383602 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 184.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001383631 cs_CZ pdf 300.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001383631_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB