Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Popis výrobku

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002983701
Úplný objednací kód: 871951431380400

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2.5 years

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002983701 cs_CZ pdf 754.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002983701_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB