Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 728.6 kB
Product-Photographs-929002982601_EU ZIP
Product-Diagrams-929002982601_EU ZIP
Popis výrobku
MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D