Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Discontinued

Popis výrobku

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002982501
Úplný objednací kód: 871951431537200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2.5 years

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002982501 cs_CZ pdf 720.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002982501_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002982501_EU
Více položek - Visuals