Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002372601
Úplný objednací kód: 871869976457900

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002372602 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002372601 cs_CZ pdf 571.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002372601_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002372601_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB