Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Síť, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-S, EM/Síť, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003756602
Úplný objednací kód: 872016928654200

Specifikace

Patice krytky
G23
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003756602 cs_CZ pdf 658.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003756602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB