Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003579002
Úplný objednací kód: 871951448680500

Specifikace

Patice krytky
2G11
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 238.3 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003579002 cs_CZ pdf 657.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003579002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB