Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 48678200
Úplný objednací kód: 871951448678200

Specifikace

Patice krytky
2G11
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 232.4 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003578902 cs_CZ pdf 658.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003578902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB