Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929001381602
Úplný objednací kód: 871869673974700

Specifikace

Patice krytky
2G11
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 250.7 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001381602 cs_CZ pdf 359.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001381602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001381602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB