Philips MASTER LED Strip

Tenký LED pásek nabízející vysoce kvalitní světlo s různými možnostmi jasnosti a barvy světla

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Výhody

  • Vynikající kvalita světla: Vynikající barevné podání a výjimečně dobrá konzistence barev

  • Široká škála produktů: Různé kombinace světelného toku / příkonu a CCT pro různé aplikace.

Vlastnosti

  • Vynikající kvalita světla: CRI 90, SDCM 3

  • Kompletní řada výrobků: na výběr z možností 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2 500 lm, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K

Použití

  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip cs_CZ pdf 478.7 kB
Dodatečná literatura
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LED Strip
Více položek - Software Plugins