Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 81181800
Úplný objednací kód: 871869681181800

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 359.3 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001891402 cs_CZ pdf 281.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001891402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB