Philips MASTER LEDspot MV

Silný výkon bodového osvětlení se známým skleněným vzhledem a dojmem

Výrobky

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
929004247102
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
929004247202
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
929004247302
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
929004247402
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
929004247602
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
929004247902
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
929004247952
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
929004248002

informace o řadě výrobků

Popis

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňují krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasu, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Výhody

  • Známý klasický vzhled a dojem skleněných halogenových bodových reflektorů

  • Dosáhněte přirozenějšího podání barev pro útulnou atmosféru a lepší osvětlení vystaveného zboží

Vlastnosti

  • Lepší podání barev s vyšší hodnotou CRI

  • Ostře ohraničený rozptyl proudu světla pro zvýrazňující osvětlení

Použití

  • Domov: obývací pokoj, ložnice, chodba
  • Pohostinství: hotelové pokoje, chodby, vestibuly, recepce, restaurace, bary a kavárny
  • Prodej: výstaviště, výkladní skříně, obchody, šatny

Varování a bezpečnost

  • Provoz při teplotě -20° C and 45° C

  • Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV cs_CZ pdf 408.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Více položek - Visuals
Obrázek balení
Packaging Image tif 22.6 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Více položek - Software Plugins