Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004247902
Úplný objednací kód: 872016939920400

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004247952 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 254.4 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004247902 cs_CZ pdf 310.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004247902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004247902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D IES 2.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB