Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004256202
Úplný objednací kód: 872110303829600

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 260.3 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004256202 cs_CZ pdf 610.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004256202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB