Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004256002
Úplný objednací kód: 872110303823400

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004256002 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 260.9 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004256002 cs_CZ pdf 290.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004256002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004256002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB