Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004248402
Úplný objednací kód: 872016939938900

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
25 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 253.4 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004248402 cs_CZ pdf 309.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004248402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB