Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004248302
Úplný objednací kód: 872016939936500

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
25 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004248302 pdf 68.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 254.8 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004248302 cs_CZ pdf 310.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004248302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004248302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D IES 2.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB