Philips MASTER LEDspot LV

Velmi výkonné bodové osvětlení pro modernizaci halogenových bodových reflektorů MR16

Výrobky

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
929002491902

informace o řadě výrobků

Popis

Světelný zdroj MASTER LEDspot LV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Model MASTER LEDspot LV je navržen jako náhrada za halogenové zdroje a žárovky. Přirozené podání barev přispívá k navození útulné a pohodlné atmosféry v obytných prostorech a v pohostinských zařízeních a zdůrazňuje krásu vystavených produktů v oblasti prodeje. Nové, menší tělo lze umístit do většiny svítidel na trhu s objímkou MR16 GU 5.3. Využívá patentované řešení společnosti Philips a zaručuje nejširší možnou kompatibilitu se standardními 12V halogenovými elektronickými transformátory. Kromě toho také poskytuje paprsek vysoké intenzity srovnatelné s halogenovými bodovými reflektory MR16. Funkce stmívání umožňuje navození požadované atmosféry a je kompatibilní s celou paletou stmívačů. Vysoká hodnota SDCM zajišťuje větší konzistenci barev, která je zachována po celou dobu životnosti výrobku. Zdroj MASTER LEDspot LV přispívá k velkým úsporám energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by se tak dělo na úkor kvality světla a životnosti výrobku. Vlastníkům obytných či komerčních prostor se tedy investice do tohoto produktu velmi rychle vyplatí.

Výhody

  • Vysoká intenzita paprsku pro zvýrazňující osvětlení v profesionálním použití

  • Zachování vysokého jasu v čase

Vlastnosti

  • Vysoká intenzita paprsku shodná s halogenovými bodovými reflektory

  • Lepší podání barev s vysokou hodnotou CRI a vysokou konzistencí barev v čase

Použití

  • Domov: obývací pokoj, ložnice, chodba
  • Pohostinství: hotelové pokoje, chodby, vestibuly, recepce, restaurace, bary a kavárny
  • Prodej: výstaviště, výkladní skříně, obchody, šatny, prostory pokladen

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV cs_CZ pdf 240.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Více položek - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Více položek - Software Plugins