Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929002491902
Úplný objednací kód: 871951430746900

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
40 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002491902 cs_CZ pdf 294.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002491902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB