Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929002493402
Úplný objednací kód: 871951430736000

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002493402 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 180.3 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002493402 cs_CZ pdf 298.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002493402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002493402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D IES 5.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB