Philips MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspot MR16 – ideální řešení bodového osvětlení

Výrobky

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
929002492502
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
929002492602
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
929002492702
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
929002492802
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
929002492902
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
929002493002
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
929002493202
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
929002493302

informace o řadě výrobků

Popis

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Výhody

  • Úspory energie až 80 % ve srovnání s běžnými halogenovými žárovkami

  • Přímá náhrada 12V halogenových zdrojů s paticí GU5.3

Vlastnosti

  • Stmívatelné (verze 7–35W a 10–50W)

  • Patentovaný inteligentní driver

Použití

  • Ideální pro osvětlení v hotelích, nemocnicích, obchodech a muzeích (chodby, výtahy, vitríny)

Varování a bezpečnost

  • Provoz při teplotě -20° C and 45° C

  • Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV cs_CZ pdf 359.5 kB
Dodatečná literatura
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Více položek - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Více položek - Software Plugins