Philips Classic LEDspotMV

Klasický design

Výrobky

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
929001364655

informace o řadě výrobků

Popis

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Výhody

  • Dlouhá životnost

  • Obrovské úspory energie

Vlastnosti

  • Klasický design

  • Snadná modernizace svítidla

Použití

  • Rozsah okolní provozní teploty –20 až 45 °C
  • Určeno pouze pro suché vnitřní prostředí
  • lze použít ve většině otevřených svítidel s objímkami GU10, které nabízejí dostatečný prostor (10 mm volného prostoru)
  • Není určeno pro použití se svítidly nouzového nebo únikového osvětlení

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Classic LEDspotMV cs_CZ pdf 197.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Classic LEDspotMV
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Classic LEDspotMV
Více položek - Software Plugins