Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plast, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001364655
Úplný objednací kód: 871869977591900

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
25 000 h
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001364655 pdf 68.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 211.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001364655 cs_CZ pdf 267.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001364655_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001364655_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 IES 29.4 kB