Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004221002
Úplný objednací kód: 872016936969600

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004221002 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 253.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004221002 cs_CZ pdf 661.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 68.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004221002_EU
Více položek
Product-Diagrams-929004221002_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-3CCT-all-in--COMF-3273-Ref-929004221002 pdf 643.5 kB